跳至主要内容
零件编号
2112973000
类别
Antennas

Physical Specifications

Cable Length
3.0m
Mounting Style
Adhesive
Net Weight
120.680/g
Outer Diameter
77.00mm
Packaging Type
Partitioned Carton
Polarization
Linear, RHCP
Radiation Pattern
Bi-Directional (GPS),Omnidirectional (4G)
Thickness
15.00mm
Width
N/A

Electrical Specifications

Band1 F End M Hz
960
Band1 F Start M Hz
824
Band2 F End M Hz
1575.42
Band2 F Start M Hz
1561.098
Band3 F End M Hz
2690
Band3 F Start M Hz
1710
Electrical Connectivity
Cable
Peak Gain D Bi
-0.8 @ 824 MHz,-2.1 @ 1561 MHz,-2.1 @ 1575 MHz,0.4 @ 1710 MHz
Return Loss S11 DB
< -8,< -10 (see comments)
Total Efficiency
22.1% @ 1575 MHz,22.3% @ 1561 MHz,26.8% @1710 MHz,33.6% @ 824 MHz

关键字: 211297-3000, 2112973000

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
50 Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
Prop Risk Display Name
PropRisk
Prop Risk Status
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
Prop Sub Display Name
PropSub
Prop Sub Status
Lead compounds
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains Lead; Melamine; C,C'-azodi(formamide); 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
 - 2112973000 - Image 1  - 2112973000 - Image 2  - 2112973000 - Image 3  - 2112973000 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系