跳至主要内容
零件编号
2035552022
类别
PCB Headers and Receptacles

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
2
Circuits Maximum
2.0
Color Resin
Red
Durability Mating Cycles Max
30
First Mate Last Break
No
Flammability
94V-0
Glow Wire Capable
Yes
Guide To Mating Part
No
Keying To Mating Part
Yes
Lock To Mating Part
Yes
Material Metal
Copper Alloy
Material Plating Mating
Tin
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Nylon
Net Weight
1.965/g
Number Of Rows
2.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Embossed Tape on Reel
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
Yes
Pitch Mating Interface
6.50mm
Pitch Termination Interface
6.50mm
Plating Min Mating
1.270µm
Plating Min Termination
1.270µm
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Temperature Range Operating
-40° to +105°C
Termination Interface Style
Surface Mount

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
11.8A
Voltage Maximum
600V AC (RMS)/DC

关键字: 203555-2022, 2035552022

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 2035552022 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系