跳至主要内容

Avikrimp

零件编号
190250006
类别
Quick Disconnects

Avikrimp Quick Disconnect, Male, for 12-10 AWG (5.00-3.30mm²) Wire, 6.35 x 0.81mm Tab, Mylar Tape

Physical Specifications

barrelType
Closed
colorResin
Yellow
flammability
94V-2
gender
Male
glowWireCapable
No
insulated
Partial
insulation
Nylon (PA)
lockToMatingPart
No
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Zinc Chromate
materialPlatingTermination
Zinc Chromate
materialResin
Nylon
netWeight
1.947/g
orientation
Straight
packagingType
Adhesive Tape on Reel
platingMinMating
5.080µm
platingMinTermination
5.080µm
polarizedToMatingPart
No
tabThickness
0.81mm
tabWidth
6.35mm
temperatureRangeOperating
-65° to +105°C
wireInsulationDiameter
5.70mm max.
wireSizeAwg
10,12

Electrical Specifications

voltageMaximum
600V

关键字: 19025-0006, 0190250006

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Avikrimp - 190250006 - Image 1 Avikrimp - 190250006 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系