跳至主要内容

EdgeLine

零件编号
1720503064
类别
Card Edge Connectors

EdgeLine+ ESP Vertical Connector, 15 Gbps, 0.75mm Pitch, 1.57mm PCB Thickness, 40.0A Power Module, 64 Circuits, 2 Power Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
64
circuitsMaximum
64.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
200
edgeCardThickness
1.57mm
entryAngle
N/A
flammability
94V-0
keyingToMatingPart
N/A
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
6.215/g
orientation
Vertical
packagingType
Tube
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
2.79mm
pitchMatingInterface
0.75mm
pitchTerminationInterface
0.75mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
0.762µm
polarizedToMatingPart
Yes
powerSignalConfiguration
64s - 0p
temperatureRangeOperating
-40° to +105°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A,40.0A
dataRate
12.5-20.0 Gbps
highPowerBay300AOrMore
Yes
voltageMaximum
250V AC (RMS)/DC

关键字: 172050-3064, 1720503064

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
EdgeLine - 1720503064 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系