跳至主要内容

Impact

零件编号
1705255605
类别
Backplane Connectors

Impact 85 Ohm Plus 3 Pair Vertical Backplane Header, Right Guide, Open Endwall, 16 Columns, 144 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead Free

Physical Specifications

circuitsLoaded
144
circuitsMaximum
144.0
colorResin
Gray
durabilityMatingCyclesMax
200
firstMateLastBreak
No
guideToMatingPart
Yes
keyingToMatingPart
No
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
7.266/g
numberOfColumns
16
numberOfPairs
3
numberOfRows
9.0
orientation
Vertical
packagingType
Tray
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.00mm
pcTailLength
1.40mm
pitchMatingInterface
1.35mm,1.90mm
pitchTerminationInterface
1.35mm,1.90mm
platingMinMating
0.762µm
polarizedToPcb
No
stackable
No
temperatureRangeOperating
-55° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.75A
dataRate
25.0 Gbps
impedance
85Ω
shielded
No
shieldType
N/A
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 170525-5605, 1705255605

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Impact - 1705255605 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系