跳至主要内容

Flamar,Signal and Control

零件编号
1552100061
类别
Industrial Cable

Flamar Sensor Cable, PVC Jacket, Unshielded, 3 Circuits, 0.34mm² / 22 AWG, 4.80mm (.189") Diameter, 600.0m (1968.50') Length, Orange

Physical Specifications

bendingRadiusMinimum
> 15xOD
cableLength
600.0m
circuitsLoaded
3
colorCableJacket
Orange
insulation
TPE
materialOuterJacket
PVC
netWeight
0.010/g
outerJacketDiameter
4.80mm
packagingType
Reel
temperatureRangeOperating
+5° to +80°C
wireCableType
UL AWM 2464 / CSA
wireSizeAwg
22
wireSizeMm
0.34

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
Contact Molex
voltageMaximum
300V

关键字: 155210-0061, 1552100061

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
Flamar,Signal and Control - 1552100061 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系