跳至主要内容
零件编号
1301170037
类别
Festoons

Physical Specifications

Cable Height Maximum
5.59mm (.220")
Cable Width Maximum
59.00mm (2.320")
Depth
89.92mm (3.540")
Duty
Standard - 15kg per Car
Height
N/A
Length
7.32m (24.0')
Loop Depth
0.914m (3.0')
Material Metal
N/A
Material Resin
Nylon
Number Of Cars
6
Packaging Type
Crate
Saddle Radius
25.40mm (1.000")
Storage Length
0.57m (1.88')
System Length
9.83m (32.25' )
Thread Size
N/A
Travel Speed Maximum
79.25 mpm (260 fpm)
Wire Cable Type
Flat

关键字: 130117-0037, 1301170037
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
 - 1301170037 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系