跳至主要内容

Haztex

零件编号
1301050047
类别
Lamps and Lights

Haztex Incandescent Hazardous and Wet Location Hand Lamp with LOVOLT In-line Transformer, 100W, 16/3 SOOW Primary Cord Type, Cord Length 30.48m (100.0')

Physical Specifications

bulbType
Incandescent
cordLengthPrimary
3.04m (10.0')
cordLengthSecondary
30.48m (100.0')
cordTypePrimary
16/3 SOOW
cordTypeSecondary
14/3 SOOW
depth
127.00mm (5.000")
duty
Hazardous,Wet Location
guardIncluded
Yes
guardType
Cast Aluminum
height
419.10mm (16.500")
lampType
A21
length
N/A
materialGlobe
Tempered Soda-Lime Glass
materialGuard
Cast Aluminum
mountingStyle
Hand Held
outlet
None
packagingType
Carton

Electrical Specifications

lampWattageMaximum
75W
lumens
750
onOffSwitch
No
voltageFixtureMaximum
120VAC 60 HZ
voltageSecondaryMaximum
12V AC

关键字: 130105-0047, 1301050047

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
Haztex - 1301050047 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系