跳至主要内容

BradPower A-Size

零件编号
1300660050
类别
Circular Industrial Connectors

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 3 Poles, Male, Single Keyway, 1/2" - 14 NPT, 14/1 AWG, 0.5m (1.64') Length

Physical Specifications

couplingType
External Thread
gender
Male
keyway
Single
length
0.50m
materialComponent
Black Annodized Aluminum
mountingThreadSize
1/2" - 14 NPT
netWeight
44.000/g
orientation
Straight
panelMount
Front
poles
3
temperatureRangeOperating
-20° to +105°C
wireCableType
UL 1015
wireSizeAwg
14

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
15.0A
voltageMaximum
600V

关键字: 130066-0050, 1300660050
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
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Arsenic acid (H3AsO4), triethyl ester; 2,4-Dinitrotoluene; 1-Methyl-2-pyrrolidone; formamide; 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone; Tetra-Base; 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane... per D(2024)4144-DC (27 June 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000410292_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000408918_00_000.pdf, subType=CE}
BradPower A-Size - 1300660050 - Image 1 BradPower A-Size - 1300660050 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系