跳至主要内容

mPm

零件编号
1212070004
类别
Circular Industrial Connectors

mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Threads, 2 Pole Plus Ground with C4 Circuit, 24V, Red LED + VDR, Transparent, Integrated Nitrile Gasket, Single Bag, Unmounted

Physical Specifications

cableDiameter
4.00-9.00mm (.157-.354")
couplingType
External Thread
diagnosticsLeDs
Yes
diagnosticsPort
No
form
A - 18mm
gender
N/A
keyway
None
materialConnectorBody
Polyamide
materialContact
Brass
materialCouplingNut
N/A
materialPlatingMating
Silver
netWeight
23.800/g
orientation
90° Angle
pitchMatingInterface
18.00mm
poles
2
temperatureRangeOperating
-40° to +90°C
wireSizeAwg
16

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
16.0A
voltageMaximum
24V

关键字: 121207-0004, 1212070004

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446168_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446152_00_000.pdf, subType=CE}
mPm - 1212070004 - Image 1 mPm - 1212070004 - Image 2 mPm - 1212070004 - Image 3 mPm - 1212070004 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系