跳至主要内容

mPm

零件编号
1210120122
类别
Circular Industrial Connectors

mPm DIN Base, Form A-18mm, B31 Base, 3 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket

Physical Specifications

cableDiameter
N/A
couplingType
N/A
diagnosticsLeDs
No
diagnosticsPort
No
form
A - 18mm
gender
N/A
keyway
None
materialConnectorBody
Polyamide
materialContact
Brass
materialCouplingNut
N/A
materialPlatingMating
Silver
netWeight
17.236/g
orientation
Straight
pitchMatingInterface
18.00mm
poles
3
temperatureRangeOperating
-40° to +90°C
wireSizeAwg
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
16.0A
voltageMaximum
250V AC / 300V DC

关键字: 121012-0122, 1210120122
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
Not Reviewed per 2000/53/EC
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Relevant
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2020)4578-DC (25 June 2020)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446172_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446157_00_000.pdf, subType=CE}
mPm - 1210120122 - Image 1 mPm - 1210120122 - Image 2 mPm - 1210120122 - Image 3 mPm - 1210120122 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系