跳至主要内容

M12 Signal,Micro-Change (M12)

零件编号
1200720169
类别
Circular Industrial Cordsets

M12 Signal, C-Coded, Single-Ended Cordset, 3 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Yellow Shielded PVC Cable, Yellow Overmold, 0.91m (3.0') Length

Physical Specifications

cableDiameter
5.72mm (.225")
cableLength
0.91m (3.0')
colorCableJacket
Yellow
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Pigtail
couplingStyle
Threaded
gender
Female-Pigtail
keyway
C-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
TPC
materialContact
Copper Alloy
materialCouplingNut
Black Epoxy Coated Zinc
materialORing
Nitrile Rubber
materialPlatingMating
Gold
netWeight
58.351/g
orientation
Straight to Pigtail
poles
3
temperatureRangeOperating
-20° to +105°C
wireCableType
UL 2661
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V AC/DC

关键字: 120072-0169, 1200720169

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
M12 Signal,Micro-Change (M12) - 1200720169 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系