跳至主要内容

Nano-Change (M8)

零件编号
1200310118
类别
Circular Industrial Connectors

Nano-Change (M8) Receptacle, PG7 Mounting Threads, Female (Straight), PCB Mount, 4 Poles

Physical Specifications

couplingType
Internal Thread
gender
Female
keyway
None
length
N/A
materialComponent
Nickel-plated Brass
mountingThreadSize
PG7
netWeight
11.196/g
orientation
Straight
panelMount
Back
poles
4
temperatureRangeOperating
-25° to +90°C
wireCableType
N/A
wireSizeAwg
24

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
60V AC / 75V DC

关键字: 120031-0118, 1200310118

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead; Triphenyl-phosphate; Lead monoxide per D(2025)4165-DC (25 June 2025) SCIP:91b85631-3ca6-478e-b982-95e0817ddd73
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
certMarkDocuments
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000428676_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000428678_00_000.pdf, subType=UKCA}
Nano-Change (M8) - 1200310118 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系