跳至主要内容
零件编号
1068030473
类别
Optical Fibers

Physical Specifications

Buffer Diameter
2000µm
Buffer Tolerance
± 50µm
Clad Diameter
1535µm
Cladding Tolerance
± 15µm
Cladding Type
Hard-Clad
Core Diameter
1500µm
Core Tolerance
± 15µm
Glass Characteristic
Low -OH
Long Term Bend Radius
25.3cm
Material Buffer
Tefzel
Material Glass
Synthetic Fused Silica
Net Weight
5.033/g
Numerical Aperture
0.37
Packaging Type
Spool
Proof Tested Minimum100 Kpsi
100% for Strength
Short Term Bend Radius
7.5cm
Temperature Range Operating
-65° to +140°C
Wavelength Range
450nm - 2100nm (Low -OH)
Wire Cable Type
Silica Optical Fiber

关键字: 106803-0473, 1068030473
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
 - 1068030473 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系