跳至主要内容

Cellular 6-Band Stand Alone

零件编号
1052630001
类别
Antennas

Cellular 6 Band Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors

Physical Specifications

cableLength
100.00mm
length
106.70mm
mountingStyle
Adhesive
netWeight
0.908/g
packagingType
Tray
polarization
Linear
radiationPattern
Omnidirectional
thickness
0.10mm
width
13.00mm

Electrical Specifications

band1FEndMHz
894
band1FStartMHz
824
band2FEndMHz
960
band2FStartMHz
880
band3FEndMHz
1880
band3FStartMHz
1710
band4FEndMHz
1990
band4FStartMHz
1850
band5FEndMHz
2170
band5FStartMHz
1920
band6FEndMHz
2690
band6FStartMHz
2500
electricalConnectivity
Cable
peakGainDBi
2.3 @ 824 MHz,3.1 @ 1710 MHz
returnLossS11DB
< -6.8
totalEfficiency
> -1.8dB @ 824 MHz,> -2.2dB @ 1710 MHz

关键字: 105263-0001, 1052630001

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Cellular 6-Band Stand Alone - 1052630001 - Image 1 Cellular 6-Band Stand Alone - 1052630001 - Image 2 Cellular 6-Band Stand Alone - 1052630001 - Image 3 Cellular 6-Band Stand Alone - 1052630001 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系