连接器
在线对线应用中,灵活性、安全连接和经受恶劣环境条件的能力是关键要求,而 Molex 端子板和栅栏式接线端子在这些方面具有诸多优势。解决方案包括不同的线径规格、额定电流和附件类型,可在各种应用中实现可靠、安全和具有成本效益的连接。
Molex PCB 端子板和连接器采用固定位置和互连对配设计,提供从 2.50 到 15.00mm 的各种间距选择,通过简便安全的方法端接电线并将插头与 PCB 连接,来传输电力、信号和数据。
电压:高达 600V 电流:5.0 至 120.0A 线径规格:30 至 2 AWG(0.05 至 35.00mm² 标称值)
该系列坚固紧凑的多功能、可扩展端子板提供多种电线连接选项,可实现可靠的电源连接。模块化 DIN 导轨安装系统符合 UL、CE 和 IEC 法规要求,适用于各类严苛条件下的多种行业和应用场景。
电压:高达 1,000V 电流:高达 24.0A 线径规格:22 至 12 AWG(0.34 至 2.50mm²)
Molex 栅栏式接线端子系列提供紧凑、高可靠性的端接解决方案,可简化面板布线、提升安全性/合规性,并缩短工业、HVAC、交通运输及可再生能源等应用中的现场维护时间。该系列产品提供带保险丝和不带保险丝选项、防脱落紧固件及广泛的线规兼容性,同时提供耐腐蚀型号,以弥补现有产品阵容中明确存在的不足。
Molex 端子片是一种多位置电气连接器,可提供一种简单的标准化方式,用于在设备内部对多根导线(电源或信号)进行端接和互连,常见于控制面板、HVAC、家电和工业系统中。该系列产品可简化布线整理,提升可靠性和可维护性,与自由接合或点对点布线相比,能实现更稳固的螺丝/夹紧端接、更清晰的电路标识、更便捷的检查/测试,以及更快速的维护操作。
DIN 导轨或面板安装式高电流通用夹 (HCUC) 端子板为需要铝对铝、铜对铜或铝对铜端接的超高电流和高电压应用提供多功能解决方案。
电压:高达 1,000V 电流:120.0 至 380.0A 线径规格:6 AWG 至 500 MCM(16.00 至 240.00mm² 标称值)