2023 年 1 月 24 日
“Molex 莫仕的工业客户在十分恶劣和潮湿的环境中,运行高度复杂的加工设备,因此,解决他们的安全顾虑是重中之重,”Molex 莫仕产品营销经理 Tony Quebbemann 表示。“我们开发出便携式 IP69K 等级 20A GFCI 产品,为客户提供最高水平的防护,抵御电气故障或触电危险。”
以工业级解决方案直面严峻挑战
在食品加工、石化加工和矿山设备中存在大量工业和电气挑战,过多的水湿会构成危险条件。类似的风险也存在于临时户外环境中,电气设备暴露在这些恶劣条件下会容易损坏。为此,美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 围绕 GFCI 解决方案的使用设立了严格的指导方针,以保护员工远离电击风险。
Molex 莫仕新型双绝缘 GFCI 符合行业标准,同时提供额外的保护措施,以确保作业安全。该产品的中性点开路感应继电器符合 OSHA 要求,在危险条件下停止电力流。此外,该产品符合 UL 列名和 CSA 认证规定。
IP69K 防护等级 Super-Safeway GFCI 工业级产品也具有卓越的密封性能,采用耐冲击外壳,结合耐化学腐蚀/防紫外线外层和硫化橡胶材料,实现持久可靠的运行。通过纳入电子增强型滤波器,乱真跳闸得到最大限度地减少,同时多种产品选项(包括自动和手动复位以及不同的出线箱配置)旨在适应多种工地环境。
Molex 莫仕坚持履行工业产品创新诺言,为 Super-Safeway GFCI 的下引线采用了一根主线,可以适应高架配置,提升便捷性和安装安全性。此外,该设备还可以通过 IP67、IP69K、NEMA Type 4X 和 6P 等级的 Molex 莫仕 Watertite® 布线设备与下引线连接。
巩固 Molex 莫仕的电源和连接专长
二十多年来,Molex 莫仕将产品创新与工业经验相结合,为全美半数以上的大型食品加工公司提供支持。公司全面承诺铸造安全性、可靠性和高性能,推动了 Molex 莫仕广泛的工业电源和互连解决方案阵容不断扩充,推出 Safeway、Super-Safeway、Watertite 和 Woodhead 产品。Molex 莫仕的工业动力产品组合力求在最苛刻的环境中,最大程度地支持作业安全和可靠性能,服务对象包括餐饮、商业建筑、公用事业和石化行业。
可用性
Molex 莫仕 IP69K 等级 Super-Safeway 接地故障断路器 Woodhead 产品目前可通过 Molex 莫仕北美分销合作伙伴购买。