2023年1月24日
モレックスの製品マーケティングマネージャーであるトニー・ケッベマンは次のように語っています。「モレックスの法人顧客は、この上なく苛酷で最も湿度の高い環境で非常に複雑な加工機器を運用している場合もあります。ですから、こうしたお客様の安全上の懸念に対処することはビジネス上最も重要な優先事項です。IP69K等級を取得したポータブルな20A GFCI製品を開発したのは、お客様を電気的不全や感電の危険から守ることができる最高レベルの防護を提供するためです。」
工業用強度のソリューションで厳格性の高い課題に対応
多量の水、水蒸気、高湿度によって危険な状態が発生しかねない食品加工、石油化学処理、鉱業のプラントには、工業と電気にまつわる多数の課題が存在します。発熱体にさらされて電気設備が損傷する可能性のある仮設の屋外環境にも同様のリスクがあります。そのため、特に、米国労働安全衛生局(OSHA)は、従業員を感電事故から守るため、GFCIソリューションの使用について厳格なガイドラインを定めています。
モレックスの新しい二重絶縁GFCIは業界標準に適合する一方で追加的な防護手段を提供し、作業者の安全を守ります。この製品のオープンニュートラル検出リレーにより、電力フローはOSHA要件に規定された非致命的な状態にまで引き下げられます。さらに、この製品はUL認証とCSA認証を取得済みです。
また、IP69K等級の重産業用Super-Safeway GFCI製品は、優れた防水性、耐衝撃性のある筐体、耐薬品性/紫外線抵抗性を備えたエンクロージャー、加硫ゴムを特長とし、持続時間の長い、信頼できる運用を実現します。迷惑な電流引き外しは、電気的に強化されたフィルターを組み込むことで最小限に抑えられています。また、自動/手動リセットやさまざまなコンセントボックス構成を含む各種製品オプションにより、多種多様な作業現場に対応できるように設計されています。
工業用製品の革新に対するモレックスの継続的なコミットメントの一環として、Super-Safeway GFCIケーブルドロップはオーバーヘッド構成に対応可能なプライマリコードを特長とし、簡便性と安全性に優れた取り付けを実現できます。さらに、このデバイスは、IP67、IP69K、NEMA Type 4X、NEMA 6Pの各規格に準拠するMolex Watertite®ワイヤリングデバイスを使用したケーブルドロップと併用することもできます。
モレックスのパワーとコネクティビティの専門知識の増強
モレックスは20年以上にわたり、製品の革新と産業経験を融合させ、全国の最大手食品加工企業の半数以上をサポートしています。安全性、信頼性、性能に対するモレックスの包括的なコミットメントにより、モレックスの工業向けパワー用接続ソリューションの豊富なラインナップは継続的に強化されており、Safeway、Super-Safeway、Watertite、Woodhead製品など多種多様な製品が発売されています。モレックスの工業パワー用ポートフォリオは、食品飲料、商業用不動産建設、公共施設、石油化学工業などの最も要求の厳しい環境において最適な作業者安全性と信頼できる性能をサポートできるように設計されています。
利用可能数量
IP69K等級を取得したモレックスのSuper-Safeway Ground Fault Circuit Interrupter Woodhead製品は現在、北米のモレックス流通パートナーからご購入いただけます。