汽车、医疗和工业市场的技术发展增加了对高速连接器的需求,这些连接器大多曾用于在数据中心/电信领域。
在最近的 element14 Workbench Wednesday 一集中,Molex莫仕企业解决方案营销总监 Zach Bradford 与“光头工程师”James Lewis 讨论了高速连接器。本文将重点介绍此次讨论的要点,如您想了解更多详细信息,请查找观看整集。
汽车、医疗和工业市场的技术发展增加了对高速连接器的需求,这些连接器大多曾用于在数据中心/电信领域。
在最近的 element14 Workbench Wednesday 一集中,Molex莫仕企业解决方案营销总监 Zach Bradford 与“光头工程师”James Lewis 讨论了高速连接器。本文将重点介绍此次讨论的要点,如您想了解更多详细信息,请查找观看整集。
Molex莫仕设计高速连接器已有约 20 年的历史,公司认为,如果连接器能够达到 100 Mbps 至 400 Gbps 或更高速度,就可以视为高速连接器。为了有效处理如此高的数据传输率,这些连接器的设计和结构与低速版本不同。例如,为确保信道内的性能一致性,高速连接器往往具有共同接地、电镀塑料和多层屏蔽。通常,客户需要在系统内的布线方面进行更多的设计工作。
考虑因素可能因应用而异,但总体而言,工程师在选择最适合其高速设计的连接器时,应考虑三个问题。
Molex莫仕与我们的分销同事一道,在前端提供实际的应用支持,以支持客户的完整电路板布局和仿真工作。
此外,更高的速度意味着更高的功率。因此,散热对高速连接器的性能至关重要。Molex莫仕工程师可以提出解决方案,帮助客户实现散热最大化。
20 多年的高速连接器经验带来了广泛的产品组合。Molex莫仕提供一系列板对板和 I/O 连接器,也提供内存、存储和背板互连。Molex莫仕与我们的经销商密切合作,提供整体信道连接以及广泛的相关信息和工程信息,帮助确保客户的最终产品获得成功。
如需深入了解高速连接器,请收看 element14 的 Workbench Wednesday 第 36 集。