随着互联汽车的趋势不断发展,对耐用电气和电子系统的需求也随之增长。 车载导航、信息娱乐以及电动和混合动力传动系统等应用需要大量新的连接。 同样,先进的汽车安全功能(如防抱死制动、稳定性控制和胎压监测)也在快速发展。因此,汽车 OEM 在设计和组装新的电气和电子系统时需要具有成本效益的策略。
在这种新的行业趋势下,许多汽车制造商开始采用压配式连接器技术来增强和取代焊点。 压配连接具有高度可靠性,包括一个弹性插针和一个电镀通孔 (PTH)。 PTH 钻入分层电路板,该电路板通常经过电镀铜处理,以便在插入压配式插针时形成电路。
不过,并非任何压配式连接器都能满足要求。标准的压配式连接无法提供汽车应用所需的更高的安培力或抗振动、抗热冲击和抗环境条件的能力,而先进的压配式连接器已经解决了这些问题。压配式连接器有各种尺寸、形状、样式和间距可供选择,可以由单个插针或任意数量的插针组成。
压配式插针连接用途广泛,可用于印刷电路板的两面,从而实现灵活的双面通孔和 SMT 印刷电路板组装。此外,随着发动机和变速箱模块尺寸的缩小,压配式插针有助于保护敏感元件,并通过狭小的插针配置节省宝贵的空间。
与波峰焊连接相比,压配式连接的另一个优势是热兼容性。如果需要二次焊接,则会产生热量,从而损坏印刷电路板和连接的电子元件。 压配技术完全消除了额外的热循环,只需使用装配力即可实现二次连接。
同样,许多汽车系统和部件都会产生热量,这些热量会在发动机舱内积聚。压配插针提供了一个可靠的接口,可自然散热,热阈值明显高于焊点,故障率也更低。
从波峰焊转换到压配时,与经验丰富的供应商合作非常重要。 例如,许多因素都会影响压配插针的抗力,即使是电镀直径的微小变化也会对插入力和保持力产生巨大影响,并导致关键故障反复出现与高性能连接之间的差异。了解应用压配式连接的最佳方法,有助于确保压配式连接适合您的应用。