跳至主要内容
图片

适用于潮湿环境的电池包安全防护系统

作者:Tony Quebbemann

在工业厂房和其他环境中,工人会接触到重型设备以及与金属表面、电气机械和电力系统相结合的工艺流程,因此存在固有风险。 在电源组件接触湿气、化学品、天气和其他恶劣环境条件的情况下,GFCI 合规性和防水连接至关重要。 只要未受保护的电气连接接触到湿气、金属和恶劣条件,工业运营就会面临风险。 电线和电气设备的不当使用可能会导致各种问题,从引起电源中断的跳闸或短路,到因触电或火灾而造成重大伤亡风险的重大故障。

高风险环境

  • 食品、饮料和化学品加工设施
  • 石油和天然气精炼厂、矿山和采石场
  • 水处理厂、公用事业和配电站
  • 商业建筑和运输场所
  • 自动化农业设备和流程
  • 室内和室外活动场所,包括体育场、会议中心、节庆场所

根据国际电气安全基金会 (ESFI) 的统计数据,食品饮料、建筑、运输、公用事业和采矿业是工作场所电气事故死亡人数比例较高的行业。 每年都有数百名美国工人死于意外触电。 还有成千上万的工人在工作中因电气危险而遭受电击、烧伤和其他伤害。事故通常会给受害者及其家人带来毁灭性的伤害,也会给雇主带来医疗和残疾方面的纠纷以及生产力损失。

人为失误、缺乏知识或培训是造成工作场所电气事故的重要原因。 迫于生产进度的压力,一些工人可能会试图证明自己有理由不遵守规则,以便更快地完成被分配的任务。 走捷径可能会给在工业电力设备周围工作的人员带来潜在的致命风险。 另一个常见的罪魁祸首是不恰当地使用插头、插座和其他电源部件,而这些部件的设计或额定值都不适合在潮湿区域使用。安全取决于为工作选择和部署正确的技术。

预防策略

要打造更安全的工作场所,雇主必须遵守电气安全规范,如美国国家防火协会 (NFPA) 的《国家电气规范》(National Electrical Code) 中规定的规范,该规范是为保护人员和财产免受电气危害而发布的咨询指南,以及美国联邦机构 OSHA(职业安全与健康管理局)规定的整体工作场所安全与健康规范。 工业公司必须依法遵守 OSHA 的规定,许多有管辖权的地方当局也采用了 NEC 安全标准和最佳实操。

在定义正确的电气安全实操时,NEC 和 OSHA 一致认为,电气设备必须不存在可能导致危险状况、人员伤亡的风险。 必须为潮湿场所和在带电设备附近工作的工人提供防护。 电源设备必须具有接地故障保护功能,并适用于恶劣条件,以提供足够的防尘防潮保护。

接地故障断路器 (GFCI) 是所有安全计划的重要组成部分,只要检测到通电导体和回路中性线导体之间的电流不平衡,就会断开电路。 如果接地人员不小心接触到电路的通电部分,这种不平衡可能会导致电流通过身体泄漏。 GFCI 设备会迅速断开连接,以防止伤害。

图片

在有关 GFCI 元件的工业标准中,NFPA 的 NEC 准则和 OSHA 规定,与便携式电动工具或临时和便携式照明灯一起使用的延长线必须是三芯、额定强度或超高强度的电缆。 与住宅和办公环境中常用的轻型线缆相比,这些坚固耐用的线缆由更粗的电线制成,绝缘性能更好。 为了让工人避免意外接触带电导体,NEC 和 OSHA 都要求进入接线盒、机柜或配件的电缆必须有足够的应力消除功能。 此外,导线进入的任何开口在不使用时都必须封闭。

所有暴露在湿气、空气或恶劣环境中的电气元件,无论是在室内还是室外,都需要进行防水连接,以消除或降低电击、短路和电气火灾的风险。 NEMA 和 IP 标准适用于防止潮湿和积水,此外还规定了暴露于气体、烟雾、蒸汽、液体或其他可能对电源导线和设备产生劣化影响的介质中的场所的保护标准。

开创业界先河

Woodhead Watertite 解决方案是业内首个完全集成的布线系统,可提供同类最佳的 GFCI 保护,在最恶劣、最潮湿、最易磨损的工作场所和工业厂房中提供电气性能、安全性和可靠性。 全系列的外壳、插头、插座、盖板和 GFCI 模块可减少与电气事故相关的严重伤亡,从而创造更安全的工作场所。

集成的潮湿场所布线解决方案具有众多优点,包括:

  • 节省空间的配套组件经济实惠且易于安装
  • GFCI 保护和对接地线的持续监测符合 OSHA 规定
  • 结构坚固耐用的 NEMA 和 IP66 等级非金属电源箱
  • 集成应力消除功能,可防止线缆损坏和意外接触带电电流
  • 插座配有内置锁定/挂牌功能的弹簧翻盖
  • 安全的防潮和防污染物保护,冲洗时额定压力高达 1,000 psi

安全优先

对危险能源的不当控制,以及与电气、布线方法、部件和设备相关的问题,是去年 OSHA 最常提及的十大违反标准行为。电气安全必须始终是工作场所的重中之重。 符合 GFCI 标准的设备和可信赖的、遵守行业标准的供应商是设备安装和维护不可或缺的一部分。 正当使用为工作设计的正确技术有助于防止许多与电气有关的事故、伤害和死亡。