メインコンテンツにスキップ
画像

湿潤環境用電力の安全性

トニー・ケッベマン著

金属表面・電気機械・電力システムを組み合わせた重機や工程に作業員が接触する産業工場やその他の環境では、リスクが内在しています。GFCI準拠と防水接続は、パワー用部品が湿気・化学物質・天候・その他の過酷な環境条件に接触する場所では非常に重要です。無防備な電気接続が湿気や金属、過酷な条件にさらされると、生産工程は常に危険にさらされます。配線や電気機器の不適切な使用は、通電の中断を引き起こす厄介なトリップや短絡から、感電死や火災による負傷や死亡の重大な危険をもたらす重大な故障に至るまで、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。

ハイリスク環境

  • 食品・飲料・化学処理施設
  • 石油・ガス精製所、鉱山、採石場
  • 水処理プラント・公共施設・配電施設
  • 商業建設および輸送現場
  • 自動化された農業プラントとプロセス
  • スタジアム、コンベンションセンター、フェスティバルなどの屋内外のイベント会場

国際電気安全財団(ESFI)の統計によると、飲食料品・建設・運輸・公共事業・鉱業は、職場での電気事故による死亡率が高い業種です。毎年、何百人もの米国人労働者が、偶発的な電流との接触によって命を落としています。さらに数千人が、就業中の電気的危険によるショックや火傷などの怪我に苦しんでいます。事故は、被害者とその家族にはしばしば計り知れない影響を与え、雇用主には医療や障害の問題、生産性の損失という点で大きな打撃を与えます。

ヒューマンエラーや知識不足、またはトレーニング不足は、職場の電気事故や災難の大きな原因です。生産スケジュールを守らなければならないというプレッシャーの中、与えられた仕事をより早く完了させるために、ルールを無視することを正当化しようとする労働者がいるかもしれません。近道は、産業用パワー用機器の周囲で作業する人々に致命的なリスクをもたらす可能性があります。もう1つの一般的な原因は、濡れた場所や湿気の多い場所用に設計も定格もされていないプラグやリセプタクル、その他のパワー用部品の不適切な使用です。安全性は、作業に適したテクノロジーの選択と導入にかかっています。

予防戦略

より安全な職場を作るには、雇用主が、全米防火協会(NFPA)のNEC(全米電気工事規定)、電気的危険から人と財産を守るために発行された勧告ガイドライン、および職場の安全と健康全般を規制する米国連邦政府機関OSHA(労働安全衛生局)などで定められた電気安全規定に従う必要があります。工業会社は法律でOSHAの規制に従う義務があり、管轄する多くの地方自治体も安全性とベストプラクティスに関するNEC基準を採用しています。

適切な電気安全対策の定義において、NECとOSHAは、電気機器が危険な状態、負傷、または死亡事故につながる可能性のある危険から保護されていなければならないという点で一致しています。濡れている場所や、通電状態の機材の近くで作業する場合は、作業者の保護が必要です。電源デバイスは、地絡保護機能を内蔵し、埃や湿気の侵入に対して適切な保護を提供する、過酷な条件に適したものでなければなりません。

安全プログラムの重要な構成要素である漏電遮断器(GFCI)は、通電導体と帰線中性導体の間での電流がバランスの乱れを検出すると、回路を切断するように設計されています。バランスの乱れは、誤って回路の通電部分に接触した接地された人の身体を通して電流が漏れることを示している可能性があります。GFCI機器は、怪我を防ぐのに十分な速さで切断します。

画像

GFCI部品に関する工業規格のうち、NFPAのNECガイドラインとOSHA規制は、携帯用電気工具または一時的な携帯用照明に使用する延長コードは3線式で、定格がハードまたはエクストラハード使用ケーブルであることを求めています。これらの頑丈なコードは、住宅やオフィス環境で一般的に使用されている軽量コードよりも太いゲージのワイヤーで構成され、絶縁性も優れています。活線導体との偶発的な接触から作業員を保護するため、NECとOSHAの両方は、接続箱、キャビネット、または継手に入るケーブルに適切な張力緩和を義務付けています。また、導線を通す開口部は、未使用時は閉じて防水しておく必要があります。

屋内外を問わず、湿気や天候、過酷な環境にさらされる電気部品はすべて、感電・短絡・電気火災のリスクを排除または低減するために、防水接続が必要です。NEMAおよびIP指定は、湿気や水の蓄積を防ぐために適用されるほか、ガス、煙、蒸気、液体、または電源導体や機器に劣化の影響を及ぼす可能性のあるその他の要因にさらされる場所に対する保護規格の概要も示しています。

業界初

業界初の完全一体型配線システムで、クラス最高のGFCI保護を実現するWoodhead Watertiteソリューションズは、最も過酷で、最も湿潤で、最も摩耗性の高い作業現場や産業プラントにおいて、電気的性能・安全性・信頼性を提供します。エンクロージャー、プラグ、リセプタクル、カバープレート、およびGFCIモジュールのフルラインは、電気事故に関連する重傷事故や死亡事故の発生を低減することで、より安全な職場を実現します。

濡れた場所の統合された配線ソリューションには、以下のような多くのメリットがあります。

  • 経済的で設置が簡単な、省スペースの適合コンポーネント
  • OSHA規制を満たすGFCI保護とアース線の連続モニタリング
  • 堅牢な構造のNEMAおよびIP66規格非金属パワー用ボックス
  • ストレインリリーフを内蔵し、コードセットの損傷や偶発的な通電を防止
  • ロックアウト/タグアウト機能内蔵のスプリング式フリップリッドカバーを備えたリセプタクル
  • 1,000psiまでのウォッシュダウンに対応する確実な湿気と汚染物質からの保護

安全性の優先

危険なエネルギーの不適切な管理と、電気・配線方法・部品・機器に関連する問題は、昨年最も頻繁に引用されたOSHA基準違反のトップ10に含まれています。電気的安全は、職場において常に最優先されなければなりません。GFCIに準拠した機器と、業界標準を遵守する信頼できるサプライヤーは、機器の設置とメンテナンスに不可欠です。業務用に設計された適切な技術を適切に活用することで、多くの電気関連の事故・負傷・死亡の原因を防ぐことができます。