疫情让我们所有人注意到,疫苗是应对全球健康危机时关乎生死的解决方案。然而,疫苗本身却面对着物流方面的挑战:疫苗需要保存在恒温条件下,也就是零度以下,才能保证质量和效用。终端存储、半挂车公路运输、船运和空运都面临着同样的挑战:一般情况下的运输环境需要调整,以适应业界现在的需求,更准确地说,就是实现“冷链物流”。
化工制药及食品饮料 (FB) 行业都是高增长、高价值的行业,需要供应链在全球范围内对产品、材料和易腐物品进行精准追踪——这些都依照关键环境变量和精确时间排程,也要经历复杂的物流程序。据独立研究预计,总体而言, 全球冷链市场 2021 年至 2028 年的复合年增长率 (CAGR) 将达到 14.8%,推动全球互联设备的普及和冷藏仓库的自动化。*
对冷链物流的需求已经有一段时间,但是这种需求呈现指数增长,这是由于许多主要行业出现了一些新的产品和趋势。例如,除了疫苗对温度敏感以外,青光眼眼药水、哮喘吸入剂、甚至是胰岛素都在运输过程中有温度要求。这使得冷链在全球医疗行业的高效运作中发挥核心作用。
建立可靠的冷链,可以构建良好的卫生环境,防止事故发生,确保无论是新鲜西红柿、冷冻鱼类还是奶制品,都能完好无损地抵达目的地,可供安全食用。