燃烧塑料的刺鼻气味:大部分人都知道,这样的味道是因为某种电器过热,需要及时关闭。但如果是洗碗机或者冰箱,也没人在家,该如何处理?
家庭火灾所带来的威胁是全球性的问题。实际上,2009 年奥地利标准化协会的消费者委员会进行了一项研究,结果显示,全球大多数火灾(约 60%)都是家庭火灾,而大部分火灾伤亡也发生在家庭里。很大一部分家庭火灾都是由电器引起,因此家电行业视产品的防火功能为重中之重。
燃烧塑料的刺鼻气味:大部分人都知道,这样的味道是因为某种电器过热,需要及时关闭。但如果是洗碗机或者冰箱,也没人在家,该如何处理?
家庭火灾所带来的威胁是全球性的问题。实际上,2009 年奥地利标准化协会的消费者委员会进行了一项研究,结果显示,全球大多数火灾(约 60%)都是家庭火灾,而大部分火灾伤亡也发生在家庭里。很大一部分家庭火灾都是由电器引起,因此家电行业视产品的防火功能为重中之重。
国际电工委员会 (IEC) 研发出一种方法,可以测试家用电器中过载电路或过热元件的潜在影响。例如,针对常无人值守的电器,委员会在 IEC 60335-1 中设立了具体的安全标准。这些电器的电连接器必须通过灼热丝测试,遵循相关标准。测试同样适用于室外的无人值守设备,这些设备(如自动贩卖机)也可能给人们带来危险。2001 年以来,欧洲国家和许多亚洲国家采用了 IEC 标准,以降低家庭火灾的风险。
测试目标是,分析在电线过载时,连接器中的塑料材质是否可能引发火灾。原材料和成品都顺利通过了灼热丝测试。
Molex莫仕对成品进行测试 (采用 IEC-60695-2-11 测试法) ,连续两次进行测试。测试样品固定在安全位置,下方垫有纸巾。随后加热元件(或灼热丝)。先将其加热至 750˚C,然后按压元件至测试样品上,持续 30 秒。如果样品被点燃,工作人员会记录下火焰的持续时间、高度及样品融化滴下的液体。测试会在 850˚C 持续加热。连接器材料达到以下条件则视为通过:
Molex莫仕提供多种符合灼热丝规范的连接器,满足家用电器行业的各类强制性安全要求和环境要求。很多连接器具备高级功能,提供多种选项,既能满足您的设计需求,也能保证消费者的安全。