关于单端或差分布线/连接器解决方案是否最适合满足系统架构和性能需求,存在许多争论和讨论。在 10 月举行的 Automotive SerDes 大会上,我引导这个话题进行了深入的讨论,以提供一些见解和观点。
选择单端(即同轴电缆两端都有同轴连接器端接)还是差分(即屏蔽双绞线或屏蔽平行对,电缆两端都是全屏蔽差分连接器),这完全取决于应用。采用不同协议的应用情形的数量增多,这增加了布线、复杂性和重量,从而使选择最佳方法的挑战变得复杂。
单端电缆和差分电缆之间的一般区别在于,后者通过两根电缆导线发送信号,而单端电缆则用一根电缆导线发送信息。导线对使得相反的极性能够消除来自环境的干扰信号。差分电缆也有多种类型。屏蔽双绞线 (STP) 有助于通过双绞线的构造来抑制噪声,而屏蔽平行线 (SPP) 是指在大多数情况下彼此平行的两个导线,由于减少了绞合带来的物理长度优势,这使得 IL 性能更好。
屏蔽双绞线 (STP) 可帮助平衡和抑制噪声,而屏蔽平行线 (SPP) 意味着两股电缆是直的。
电缆屏蔽也有多种不同形式,制作电缆的材料也很重要。电缆随后在车辆内的安置也应该有助于确定材料。例如,如果电缆是安装在经常开关的车门内,则必须是挠性的。再例如,如果电缆位于发动机舱内,则电缆组件的温度额定值必须升级到 125 摄氏度。一般来说,虽然差分电缆能更好地抑制背景噪声,但它们比单端电缆替代品更贵、更重。
为了更好地了解人们在这个话题上的立场,我向 SerDes 大会的与会者提出了一个问题,即哪种方法长期来看有望获取胜。有趣的是,大多数人选择了差分电缆是因为未来的增长潜力最大。