对于努力提供积极的客户体验并在全球市场上崭露头角的家电制造商而言,安全和质量至关重要。然而,为消费者设计的电气产品具有固有的风险。许多危险都归咎于人为错误和电器误用,短路和接线问题也占其中的很大一部分。为减轻其中一些风险,电器中电气元件的可靠性对于行业领导者来说是一个重中之重。
家电安全:行业的优先事项
耐热和防火是电器设计中的主要安全问题之一。根据奥地利标准研究所的一份报告,尽管过去几十年全球火灾死亡率有所下降,但大多数火灾(约 60%)和大多数火灾伤亡都发生在家中。电器通常是一个潜在因素。例如,根据美国国家消防协会 2019 年的一份报告,2012 年至 2016 年,无人看管的设备是美国家庭火灾的第一大原因,而电气故障是第二大原因。
当发现潜在有害或危险的产品缺陷时,制造商努力迅速采取行动以保护消费者。由于已知的安全问题,数以百万计的燃气灶和电灶、冰箱、洗碗机、烘干机、洗衣机和小家电正在被召回。这导致了几个问题。首先,召回不仅会给制造商带来高昂的成本,而且还会对品牌声誉产生持久的负面影响。
此外,消费者必须有意识地主动注册产品,并在收到召回通知后采取建议的行动,这是制造商无法控制的行为。
因此,家电行业大力支持制定和加强标准,以提高产品和消费者的安全。大多数电器安全标准和认证通过行业内的广泛测试、数据和协作而发展起来,但在很大程度上仍然是出于自愿。制造商有责任通过提供满足或超越 UL、灼热丝和/或镍铬合金测试认证的高质量产品来保护消费者。
美国保险商实验室 (UL) 标准
美国保险商实验室是一家总部位于美国的独立组织,为产品材料提供安全相关的认证、验证、检验和测试服务,包括那些常用于家电布线系统和连接器的材料。设备和电器部件的塑料材料可燃性 UL 94 标准包括小规模测试,以在受控的实验室条件下评估聚合(塑料)材料对小型明火或辐射热源的可燃性。
UL 94 标准提供了对设备和电器所中使用的塑料材料的点火特性进行评级的方法。一系列燃烧测试根据评级系统(HB、V-0、V-1、V-2)评定材料的可燃性。虽然 UL 评级可用于预审或确认材料的一般燃烧速率,但值得注意的是,电器和其他应用中的阻燃性和安全性不能混为一谈。此外,UL 评级为 V-0 或 V-2 的材料不一定满足镍铬合金或灼热丝要求,这需要进行额外的测试。
灼热丝测试
国际电气委员会 (IEC) 制定了灼热丝标准,用于测试家用电器中过载电路或过热组件的潜在影响。如今,大多数行业都要求连接器和其他用于电器的组件满足灼热丝测试要求。灼热丝测试方法可在 IEC 60695-2 系列中找到。
无人看管电器的灼热丝要求比有人看管的设备更为严格。该标准要求,所有承载电流超过 0.20A 电路中的绝缘材料(包括连接器、导体绝缘体和印刷电路板)必须能在灼热丝过载时阻燃。对于有人看管的电器和电流低于 0.20A 且无人看管的电器,要求相对较低。
灼热丝测试旨在识别电线过载时连接器材料熔化和/或着火的趋势,并专门测量
塑料或树脂连接器材料的耐燃性。灼热丝测试采用间接火焰,这与 UL 规范中概述的直接火焰方法不同。要通过灼热丝测试,连接器必须采用符合 IEC 灼热丝点火温度 (GWIT) 和 IEC 灼热丝可燃性指数 (GWFI) 标准的材料进行模制。
镍铬合金线组件台架测试
镍铬合金线测试在电器层面进行热接触测试,模拟过热电气连接的影响,温度范围高达 1000°C (1800°F),高于其他测试方法的温度。
镍铬合金线测试包含在多个 UL 主要电器标准中。行业一直在不断努力改进测试并将其扩展到 IEC 标准。事实上,UL 和 IEC 正在合作指定镍铬合金线台架测试规程。
主要设备制造商通常在进行电器级别测试的过程中烧毁整台电器。对于新的电器设计,他们可能会烧毁多达 25 到 35 台测试单元。为了帮助控制测试成本,Molex莫仕在组件级别执行 NiChrome 过滤系统程序。随后,根据这些测试结果和我们过去的经验,我们将推荐那些最有可能不会传播火灾到家电其他部分的组件,并帮助它们通过测试。
比较阻燃性测试
灼热丝和镍铬合金是具体的电气标准测试,UL 执行这些测试,以及包括 UL 94 合规性测试在内的其他测试。下表对这些常见的家电标准进行了比较。
全球制造商正在寻找符合更广泛规范和要求、经济高效的标准化解决方案,以确保其产品和世界各地客户的安全。例如,虽然美国不要求对国内销售的电器进行灼热丝测试,但美国制造商经常在欧洲销售其产品,因此必须遵守灼热丝测试要求。因此,大多数地区都需要标准化测试和符合灼热丝规范的连接器,这也是全球领先制造商的首选。
| UL-94 | Glow Wire | 镍铬合金 |
| 评估聚合(塑料)材料的可燃性及其熄灭倾向 | 测量塑料或树脂材料的耐燃性 | 一种热接触测试,以模拟过热电气连接的影响 |
| 针对设备和电器中使用的组件 | 针对家用电器中使用的组件 | 针对家用电器中使用的组件 |
| 将零件暴露于明火或辐射热源中(直接火焰) | 使用压入连接器的加热灼热丝元件(间接火焰) | 使用高达 1000°C(高于其他测试)的热源与组件接触 |
| 在组件级别完成测试 | 在材料和组件级别进行测试 | 在电器内完成测试 |
Molex 的优势
为满足家电行业客户的全球需求,Molex莫仕提供符合 UL 94 V0 和欧洲灼热丝标准的一系列组件。我们还开始设计 Mini-Fit Sigma 等连接器系统,后者所使用的树脂在我们的内部筛选测试和分析的大多数最终用例中都通过了最终应用的镍铬合金测试。
Molex莫仕可提供多种常用类型并符合灼热丝规范的连接器,以满足家用电器行业的所有安全和环境要求,并且许多连接器还符合 UL 94V0 标准。事实上,许多 Molex莫仕线对线和线对板连接器外壳具有多种样式和配置,采用了符合 UL 94 和灼热丝规范的材料。除了加强电气安全外,许多连接器为电器应用赋予了优质功能。