メインコンテンツにスキップ

Magnetic Jack,MXMag,RJ45

品番
938263020
カテゴリ
Modular Jacks and Plugs

MXMag Gigabit Ethernet 8 Core Non-PoE Dual-Port RJ45 Connector, 21.40mm Depth, 2.70mm Phy Pin Length, Right-Angle, Inverted Profile, with Shield Tabs, Non-LED, Standard Temperature, Tray

Physical Specifications

colorResin
Black
depth
21.40mm
durabilityMatingCyclesMax
2500
invertedTopLatch
Yes
jackHeight
14.10mm
keyingToMatingPart
No
lightpipesLeDs
None
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold over Palladium Nickel
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
10.580/g
orientation
Right Angle (Side Entry)
packagingType
Tray
panelMount
Spring Tabs
pcbLocator
Yes
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.57mm
platingMinMating
0.051µm (Au), 1.016µm (PdNi)
portConfiguration
1x2
positionsLoadedContacts
8/8
temperatureRangeOperating
0° to +70°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole
wireCableType
N/A

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
groundingToPanel
Yes
shielded
Yes
voltageMaximum
125V

キーワード: 93826-3020, 0938263020

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per ED/71/2019 (16 July 2019)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 7(c)-I per EU 2015/863
Magnetic Jack,MXMag,RJ45 - 938263020 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る