メインコンテンツにスキップ

1.00mm Mezzanine (IEEE 1386)

品番
717420005
カテゴリ
Board-to-Board Connectors

1.00mm Mezz (IEEE 1386) Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical Stacking, 84 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
84
circuitsMaximum
84.0
colorResin
Natural
flammability
94V-0
glowWireCapable
No
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
1.677/g
numberOfRows
2.0
orientation
Vertical
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
Yes
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.60mm
pitchMatingInterface
1.00mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
1.905µm
polarizedToPcb
No
roboticPlacement
Pick and Place Cap
temperatureRangeOperating
-55° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
voltageMaximum
100V

キーワード: 71742-0005, 0717420005

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
1.00mm Mezzanine (IEEE 1386) - 717420005 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る