メインコンテンツにスキップ

ConnTAK50

品番
2080333033
カテゴリ
PCB Headers and Receptacles

ConnTAK50 Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, 3 Circuits, Key C, Blue

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
3
circuitsMaximum
3.0
colorResin
Blue
durabilityMatingCyclesMax
10
firstMateLastBreak
No
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
No
keyingToMatingPart
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Brass
materialPlatingMating
Matte Tin
materialResin
High Temperature Nylon
netWeight
1.400/g
numberOfRows
1.0
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
1.80mm
pitchTerminationInterface
1.80mm
platingMinMating
1.000µm
polarizedToMatingPart
Polarizing Ribs
polarizedToPcb
No
sealed
Unsealed
shrouded
Shrouded
temperatureRangeOperating
-40° to +100°C USCAR Class T2,-40° to +105°C LV-214
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
terminalSize
0.5

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
3.0A
voltageMaximum
14V AC/DC

キーワード: 208033-3033, 2080333033

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Compliant per 2000/53/EC
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
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
ConnTAK50 - 2080333033 - Image 1 ConnTAK50 - 2080333033 - Image 2 ConnTAK50 - 2080333033 - Image 3 ConnTAK50 - 2080333033 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る