メインコンテンツにスキップ

FCT Products

品番
1731070939
カテゴリ
D-Sub Connectors

FCT Mixed Layout D-Sub Connector, Male, Right-Angle, PCB Through Hole, Gold Plating, Tin-plated Shell with Dimples, 14.50mm Riveted Metal Bracket and M3 Clinch Nut, 21 Circuits Max, 2 High Power and 17 Signal Contacts Loaded, Green Insulator

Physical Specifications

circuitsLoaded
19
circuitsMaximum
21.0
colorResin
Green
durabilityMatingCyclesMin
500
gender
Male
materialContact
Copper Alloy
materialResin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
materialShell
Steel
netWeight
22.300/g
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Carton
panelMount
Front or Rear
panelMountMethod
Flange
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
2.40mm
pcTailLength
11.10mm
pitchMatingInterface
2.84mm
pitchTerminationInterface
2.84mm
platingContact
Gold over Nickel | Gold/Tin over Nickel
platingMinMating
0.800µm,0.200µm
platingMinTermination
0.800µm,5.000µm
platingShell
Tin
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
shellSize
4
temperatureRangeOperating
-55° to +130°C
terminationStyle
Through Hole
waterproofDustproof
No
waterproofDustproofType
IP20

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
7.5A,40.0A
shielded
Yes

キーワード: 173107-0939, 1731070939

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Product not active
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Product not active
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Product not active
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Product not active
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Product not active
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Product not active
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Product not active
FCT Products - 1731070939 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る