メインコンテンツにスキップ

FCT Products

品番
1727040065
カテゴリ
D-Sub Connectors

FCT Standard-Density D-Sub Connector, Male, Straight, IDC Ribbon, 0.20µm Gold Plating, 25 Circuits, Black Insulator

Physical Specifications

circuitsLoaded
25
circuitsMaximum
25.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMin
50
gender
Male
materialContact
Copper Alloy
materialResin
Polybutylene Terephthalate (PBT)
materialShell
Steel
netWeight
16.000/g
numberOfRows
2.0
orientation
Straight
packagingType
Tray
panelMount
Rear
panelMountMethod
Flange
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pitchMatingInterface
2.84mm
pitchTerminationInterface
2.84mm
platingContact
Gold over Nickel
platingMinMating
0.200µm
platingMinTermination
2.000µm
platingShell
Tin
polarizedToMatingPart
Yes
ports
1
shellSize
3
temperatureRangeOperating
-55° to +130°C
terminationStyle
IDC Ribbon
waterproofDustproof
No
waterproofDustproofType
IP20
wireSizeAwg
28

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.5A
shielded
Yes

キーワード: 172704-0065, 1727040065

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
FCT Products - 1727040065 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る