メインコンテンツにスキップ

Helix SMT GPS Antenna

品番
1462350001
カテゴリ
Antennas

Helix SMT GPS Antenna

Physical Specifications

cableLength
N/A
length
5.00mm
mountingStyle
Surface Mount
netWeight
0.058/g
packagingType
Embossed Tape on Reel
polarization
Elliptic
radiationPattern
Omnidirectional
thickness
4.00mm
width
3.00mm

Electrical Specifications

band1FEndMHz
1566
band1FStartMHz
1556
band2FEndMHz
1580
band2FStartMHz
1571
band3FEndMHz
1607
band3FStartMHz
1597
electricalConnectivity
SMD
peakGainDBi
0.7 @ 1561 MHz,1.1 @ 1575 MHz,1.1 @ 1602 MHz
returnLossS11DB
< -8
totalEfficiency
>50% @ 1561 MHz,>50% @ 1602 MHz,>55% @ 1575 MHz

キーワード: 146235-0001, 1462350001

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Helix SMT GPS Antenna - 1462350001 - Image 1 Helix SMT GPS Antenna - 1462350001 - Image 2 Helix SMT GPS Antenna - 1462350001 - Image 3 Helix SMT GPS Antenna - 1462350001 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る