メインコンテンツにスキップ
画像

モスアイ反射防止テクノロジー

ファイバーガイドのモスアイ反射防止(AR)テクノロジーには、ファイバー端面にエッチングされたランダムな、ナノ構造表面が含まれ、反射率を低減し、透過率を高めます。

特徴と利点


送信の向上と低反射率

ファイバーガイドの特許取得済みRAReモスアイファイバーは、ファイバー表面にナノ構造を作成する独自のランダム化プロセスに基づいています。これで、反射防止特性が強化されるため、より多くの光を透過できる光ファイバーケーブルとなり、信号のインテグリティが向上します。厳格なモスアイプロセスにより、光ファイバーに一般的に使用されるARコーティングと比較した場合に、波長範囲、耐久性、損傷しきい値がより優れた光ファイバー用ケーブルが製造されます。

画像

大きな波長範囲

つまり、RAREモスアイテクノロジーが多くの波長で動作でき、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすという点で柔軟性を提供できます。RAReモスアイのナノ構造は、高さと幅が約200nmです。これは光の波長(400~2200nm)より短いため、その構造は顕微鏡では見れません。光が表面で反射しないため、特定の顕微鏡ではファイバーはより暗く見える場合があります。 

画像

優れた耐久性

RAReモスアイは、その構造が溶融シリカのベース材料で作られているため、光ファイバー用の標準ARコーティングと比較すると、レーザー誘起損傷しきい値(LIDT)は高くなります(左の棒グラフを参照)。従来のAR薄膜コーティングは、交互の誘電体層と金属層から作られており、高いLIDTは得られません。

画像

伝送性能データ:
以下のグラフは、ARコーティングなしのAFS400円形コアファイバーと、RAreモスアイを使用した AFS400円形コアファイバーの性能を示したものです。

画像

ナノ構造の深さと幅がAR波長の限度を決定:
• 深さが増すと波長限度が長くなる
• 幅が短くなると波長が制限される

 

画像

光ファイバーとエンドキャップアセンブリーのライセンスを取得した専有方法:
効果的な反射防止特性を確保

モスアイ後にモデル化した反射防止(AR)構造を使用。天敵からモスを隠す低反射率:
反射率を減らし、透過率を上げる

概要


ライフサイエンスOEMや、光ファイバーに依存する産業用レーザー機器メーカーは、光がインターフェースに反射して伝送を妨害するリスクを抱えています。ファイバーガイドモスアイ反射防止技術は、光の波長より小さいナノ構造を使用して専有プロセスを採用し、反射防止効果を得ます。

反射防止コーティングは損傷しきい値が低いため、伝送性能は改善されますが、依然として望ましいとは言えない状況です。ファイバーガイドのモスアイ反射防止技術は高い損傷しきい値を提供し、エネルギー入力増と耐久性の向上を可能にします。

仕様


反射防止タイプ:
ランダム化されたナノ表面

波長範囲:
400~1550nm

ファイバーサイズ:
3µm~最大2.00mmコア

広帯域反射率:
460~1550nm、1090nm以上で0.5%未満

入射角:
0~60˚

レーザー損傷しきい値:
59J/cm2、1064nm、16.4ns、20Hzでテスト、スポット径0.405mm

ファバータイプ:
オールシリカ
光ファイバー
ハードクラッドファイバー

バッファータイプ:
アクリレート
アルミニウム

ナイロン
ポリイミド
テフゼル

アセンブリータイプ:
単一ファイバーアセンブリー
カスタムバンドルアセンブリー
1Dアレイコネクター

コネクタータイプ:
905 SMA
906 SMA
FC/PC
FC/UPC
FC/APC
ST/PC
ST/UPC
ST/APC
切断済み端
研磨済み端
丸形2.5mmフェルール
FD-80高出力用コネクター
905高出力用コネクター
1Dアレイ
カスタムコネクター

よくある質問


反射率とは?
光が垂直入射で界面に当たると、反射される光の強度は反射率によって決まります。
R: 𝑅=(no-ns)/(no+ns)²
ここで、noとnsは、それぞれ最初と2番目の媒体の屈折率です。
• 屈折率の差が増加すると、反射率が増加
• 屈折率の差を小さくすると、反射率が下がる

モスアイARテクノロジーとは?
ナノ構造の円錐形の性質がAR効果を生む
• ナノ構造は光の波長よりも小さい • 光波のフィールドは、屈折率の組み合わせ(空気とガラス)を「見る」
• 光が円錐状のナノ構造を伝播すると、構造のサイズが徐々に大きくなるため(勾配)、屈折率が徐々に増加し、反射光はほとんどまたは全くなくなる
• AR効果は広帯域で角度とは依存性がなく、受光角は最大60°

従来のARコーティングの欠点とは?
• 屈折率一致
• 光学素子上の低屈折率フィルムは、相殺的干渉を使用して単層または多層の反射を低減
• 多層干渉
• 相殺的干渉で多層フィルムを生む正確な厚さの薄膜は、反射を0.1%以上に低減
• 波長依存度が高い
• 狭帯域

資料