| 電流 | ッチ | 電線サイズ(AWG) |
|---|---|---|
| 5.0A | 2.50mm | 28~20 |
特徴と利点
CE終端処理には通常、熟練作業者が必要であり、圧着のための追加の手順が必要です。
CE終端処理は不安定な作業である上、圧着には手作業による選別が求められ、これによってアセンブリーの損傷やさらなる品質問題が引き起こされる可能性があることから、不適切な圧着や圧着エリアの余分な検査が発生する高い確率を排除することはできません。MUO 2.5コネクターにより、終端プロセスが簡素化されます。ワイヤーのもつれや潜在的な品質問題、さらには余分な検査を排除できます。
CE終端は通常、アセンブリープロセスの初期段階として行われることから、リードタイムが大幅に長くなり、在庫コストが増加する可能性があります。MUO 2.5の終端プロセスは、ワークフローのどの段階でも柔軟に設定できます。
ハーネスメーカーは、注文が入ってからでないとハーネス生産を開始できません。モジュラーサブアセンブリーは、 CE終端では使用できません。
スプライスケーブルは、感電を引き起こす可能性があります。露出した端子はリテーナで覆われており、ユーザーを感電から保護します。
CE終端には欠陥がある可能性があり、修理、メンテナンス、検査に高額な費用がかかる可能性があります。さらに、ケーブルが複雑でリードタイムが長いため、在庫コストが高くなります。MUO 2.5終端コネクターは、メンテナンスのコストと時間を削減できます。
動画
産業別アプリケーション
エアコン
ファンヒーター
床暖房システム
HVAC(暖房、換気、空調)
ハンドドライヤー
冷蔵庫
シャワートイレ
洗濯機
給湯器
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。