跳至主要内容
单线电源和信号电缆组件

电源与信号电缆组件

通过丰富的 Molex 连接器产品与服务以及各式各样的电缆长度,标准电缆组件提供成品 (OTS) 解决方案,有利于推动原型设计和全球化生产。

单线


Zero-Hachi 0.80mm 间距

Zero-Hachi 0.80mm 间距

OneBlade 1.00mm 间距

OneBlade 1.00mm 间距

Pico-Clasp 1.00mm 间距

Pico-Clasp 1.00mm 间距

Pico-EZmate Plus 1.00mm 间距

Molex Pico-EZmate Plus 1.00mm 间距电缆组件

Pico-Lock 1.00mm 间距

Pico-Lock 1.00mm 间距

Pico-EZmate 1.20mm 间距

Pico-EZmate 1.20mm 间距

CLIK-Mate 1.25mm 间距

CLIK-Mate 1.25mm 间距

Micro-Lock Plus 1.25mm 间距

Micro-Lock Plus 1.25mm 间距

PicoBlade 1.25mm 间距

PicoBlade 1.25mm 间距

CLIK-Mate 1.50mm 间距

CLIK-Mate 1.50mm 间距

Micro-Lock Plus 1.50mm 间距

Molex Micro-Lock Plus 对 Micro-Lock Plus 电缆组件,间距为 1.50mm。

Pico-Lock 1.50mm 间距

Pico-Lock 1.50mm 间距

Pico-SPOX 1.50mm 间距

PICO-SPOX 1.50mm 间距

Pico-EZmate 高电流 1.80mm 间距

Pico-EZmate 高电流电缆组件

CLIK-Mate 2.00mm 间距

CLIK-Mate 2.00mm 间距

DuraClik 2.00mm 间距

DuraClik 2.00mm 间距

EdgeLock 2.00mm 间距

EdgeLock 2.00mm 间距

iGrid 2.00mm 间距

iGrid 2.00mm 间距

MicroClasp 2.00mm 间距

MicroClasp 2.00mm 间距

Micro-Latch 2.00mm 间距

Micro-Latch 2.00mm 间距

Micro-Lock Plus 2.00mm 间距

Micro-Lock Plus 2.00mm 间距

Micro-One 2.00mm 间距

Micro-One 2.00mm 间距

MicroTPA 2.00mm 间距

MicroTPA 2.00mm 间距

Milli-Grid 2.00mm 间距

Milli-Grid 2.00mm 间距

Mini50 2.00mm 间距

Mini50 2.00mm 间距

Pico-Lock 2.00mm 间距

Pico-Lock 2.00mm 间距

KK Plus 2.50mm 间距

KK Plus 2.50mm 间距

Mini-Lock 2.50mm 间距

Mini-Lock 2.50mm 间距

Mini-SPOX 2.50mm 间距

Mini-SPOX 2.50mm 间距

Nano-Fit 2.50mm 间距

Nano-Fit 2.50mm 间距

C-Grid III 2.54mm 间距

C-Grid III 2.54mm 间距

KK 2.54mm 间距

KK 2.54mm 间距

MOX 2.54mm 间距

MOX 2.54mm 间距

MX64 2.54mm 间距

MX64 2.54mm 间距

SL(正极锁拴功能)2.54mm 间距

SL(正极锁拴功能)2.54mm 间距

Micro-Fit 3.00mm 间距

Micro-Fit 3.00mm 间距

Micro-Fit+ 3.00mm 间距

Micro-Fit+ 3.00mm 间距

Pico-Lock 3.00mm 间距

Molex Pico-Lock 插孔式对 Pico-Lock 插孔式电缆组件。

CP-3.3 3.30mm 间距

CP-3.3 插孔式对 CP-3.3 插孔式成品 (OTS) 电缆组件。

Ultra-Fit 3.50mm 间距

Ultra-Fit 3.50mm 间距

KK 和 KK Plus 3.96mm 间距

KK 和 KK Plus 3.96mm 间距

Mini-Fit 4.20mm 间距

Mini-Fit 4.20mm 间距

Standard 0.093 英寸 6.70mm 间距

Standard 0.093 英寸 6.70mm 间距

大功率


PowerPlane OCP ORV3 机架电源电缆组件

PowerPlane OCP ORV3 机架电源电缆组件

PowerPlane OCP ORV3 IT Gear 电缆组件

PowerPlane OCP ORV3 IT Gear 电缆组件

SideWize 3.40mm 直径

Molex SideWize 插孔式对 SideWize 插孔式电缆组件。

HyperQube 6.00mm 直径

HyperQube 电缆组件

UltraWize 8.00mm 直径

UltraWize 8.00mm 直径

SW1 6.00、8.00、11.00mm 直径

SW1 6.00、8.00、11.00mm 直径

PowerWize BMI 3.40mm 间距

PowerWize BMI 对 PowerWize BMI 成品 (OTS) 电缆组件。

Mega-Fit 5.70mm 间距

Mega-Fit 5.70mm 间距

Super Sabre 7.50mm 间距

Super Sabre 7.50mm 间距

Mini-Fit Sr. 10.00mm 间距

Mini-Fit Sr. 10.00mm 间距

EXTreme Guardian 11.00mm 间距

EXTreme Guardian 11.00mm 间距

PowerWize 19.06mm 间距

PowerWize 19.06mm 间距

包覆成型电缆组件和插头适配器


Micro-Fit 3.00mm 间距

Micro-Fit 3.00mm 间距

Mini-Fit Jr. 4.20mm 间距

Mini-Fit Jr. 4.20mm 间距

Mega-Fit 5.70mm 间距

Mega-Fit 5.70mm 间距

EXTreme Guardian 11.00mm 间距

EXTreme Guardian 11.00mm 间距

Micro-Fit 包覆成型插头适配器 3.00mm 间距

Micro-Fit 包覆成型插头适配器 3.00mm 间距

密封式


Squba 1.80mm 间距

Squba 1.80mm 间距

Mizu-P25(迷你型)2.50mm 间距

Mizu-P25(迷你型)2.50mm 间距

MX150 3.50mm 间距

MX150 3.50mm 间距

Squba 3.60mm 间距

Squba 3.60mm 间距

传感器电缆组件


NTC 环形温度传感器电缆组件

NTC 环形温度传感器电缆组件

排状电缆组件


PicoFlex 排状电缆组件

PicoFlex 排状电缆组件

特性和优点


对电缆组件进行原型设计需要用于压接端子的工具。因此,要完成系统的原型设计以供 UL 测试,可能产生非常高的成本。Molex 成品标准电缆组件可通过提供符合 IPC 规范设计的完成组件来帮助解决工具启动成本问题。

完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 通过设计成品分立电缆组件来提供单一资源解决方案。这样一来,客户就不必操心设计工作,也不用引入其他供应商来构建组件。

各种连接器挑战都可能导致最终产品故障:连接器错配、端子回退和其他组装错误。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr. 和 Ultra-Fit 电源连接器具有优质的外壳特性,可防止错配,减少端子回退并可减轻操作人员在组装过程中的疲劳。


提供配备各种 Molex 连接器的分立电缆组件成品
• 旨在支持开发和生产计划
• 多色电缆可确保正确连接

符合当前的电缆组件行业标准
• 确保高质量
• 符合当前的汽车工业标准

符合 2011/65/EU RoHS 指令
减少了工程时间和资源

UL 1061 和 UL 1007 单线
• 随时可用于电器应用
• 便于进行设计、原型设计和生产

从插座到 PCB 端板实现引脚对引脚映射
提供随时可用的即插即用连接器

还可提供生产用定制组件
满足原型设计完成后的设计需求

视频


按行业划分的应用


仪表盘

健身器材
游戏机
家庭安全
家庭娱乐系统
家庭办公

诊断设备
病人监护仪

硬盘/光盘驱动器
高端计算
个人计算机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。