跳至主要内容
零件编号
tmr-jtan09-010apc00a
类别
Circular Connectors

Physical Specifications

Cable Exit
Rear Accessory Thread
Circuits Detail
10 Size 22D (uninstalled)
Circuits Loaded
0
Circuits Maximum
10.0
Coupling Type
Jam Nut Mount
Durability Mating Cycles Max
500
Insert Arrangement
9-10
Keyway
A
Locking Type
Push-Pull,Thread-Lock,Break-Away
Material Contact
Copper Alloy
Material Shell
Aluminum Alloy
Packaging Type
Bag
Panel Mount
Front
Plating Contact
Gold
Plating Shell
Tin/Nickel
Polarized To Mating Part
Yes
Shell Size
9
Temperature Range Operating
-65° to +175°C
Termination Interface Style
Crimp Removable
Waterproof Dustproof
Yes
Waterproof Dustproof Type
IP6K9K

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
5.0A
Voltage Maximum
750V

关键字: TMR-JTAN09-010APC00A, TMR-JTAN09-010APC00A
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
 - tmr-jtan09-010apc00a - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系