跳至主要内容
零件编号
srr-b1r-g1a-rr
类别
I/O Connectors

Physical Specifications

Circuits Detail
2 RF (SMPM) Modules
Circuits Loaded
6
Circuits Maximum
6.0
Color Resin
Gray
Durability Mating Cycles Max
500
Gender
Female
Guide To Mating Part
Guide Socket
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
No
Material Insulator
Liquid Crystal Polymer
Material Metal
Beryllium Copper
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Gold
Material Shell
Zinc Alloy,Aluminum Alloy
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tray
Panel Mount
No
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
Yes
Pitch Mating Interface
0.173" (4.39mm)
Pitch Termination Interface
0.173" (4.39mm)
Plating Min Mating
30µ”
Plating Min Termination
10µ”
Plating Shell
Electroless Nickel
Polarized To Mating Part
Yes
Polarized To Pcb
Yes
Port Configuration
2 RF, 0 High-Density
Ports
2
Temperature Range Operating
-55° to +125°C
Termination Interface Style
Surface Mount

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
2.0A
Data Rate
25.0 Gbps
Voltage Maximum
250V

关键字: SRR-B1R-G1A-RR, SRR-B1R-G1A-RR

Compliance & Certifications

China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Reviewed
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Reviewed
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed
 - srr-b1r-g1a-rr - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系