跳至主要内容
零件编号
rm372-035-313-5700
类别
Board-to-Board Connectors

Physical Specifications

Breakaway
No
Circuits Loaded
35
Circuits Maximum
35.0
Color Resin
Gray
Durability Mating Cycles Max
500
Glow Wire Capable
No
Guide To Mating Part
Two Guide Pins
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
No
Material Metal
Beryllium Copper,Brass Alloy
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Pre-Tinned SAC305 Alloy
Material Shell
Polyphenylene Sulfide
Number Of Rows
3.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Carton
Pcb Retention
No
Pc Tail Length
0.109"
Pitch Mating Interface
0.075" (1.91mm)
Pitch Termination Interface
0.075" (1.91mm)
Plating Min Mating
50µ”
Polarized To Mating Part
No
Stackable
No
Temperature Range Operating
-65° to +125°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
3.0A
Voltage Maximum
750V

关键字: RM372-035-313-5700, RM372-035-313-5700
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
 - rm372-035-313-5700 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系