跳至主要内容

AirBorn R Series

零件编号
rm252-040-322-5500
类别
Board-to-Board Connectors

AirBorn R Series, Rectangular Board Mount Plug, Right-Angle, Plastic Body, Dual Row, 0.075"/1.91mm Pitch, Through Hole, 0.140" Tail Length, Guide Set, Pre-Tinned Tin/Lead Alloy Termination, 40 Circuits

Physical Specifications

breakaway
No
circuitsLoaded
40
circuitsMaximum
40.0
colorResin
Gray
durabilityMatingCyclesMax
500
glowWireCapable
No
guideToMatingPart
Guide Set
keyingToMatingPart
No
lockToMatingPart
No
materialMetal
Beryllium Copper,Brass Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Pre-Tinned Tin/Lead Alloy
materialShell
Polyphenylene Sulfide
numberOfRows
2.0
orientation
Right Angle
packagingType
Carton
pcbRetention
Yes
pcTailLength
0.140"
pitchMatingInterface
0.075" (1.91mm)
pitchTerminationInterface
0.075" (1.91mm)
platingMinMating
50µ”
polarizedToMatingPart
No
stackable
No
temperatureRangeOperating
-65° to +125°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
3.0A
voltageMaximum
750V

关键字: RM252-040-322-5500, RM252-040-322-5500

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
AirBorn R Series - rm252-040-322-5500 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系