跳至主要内容
零件编号
nk-2f2-069-445-th00
类别
I/O Connectors

Physical Specifications

Circuits Detail
Socket, Right Angle, .140"
Circuits Loaded
69
Circuits Maximum
69.0
Color Resin
Gray
Durability Mating Cycles Max
200
Gender
Female
Keying To Mating Part
No
Lock To Mating Part
Yes
Locking Type
Threaded Hole, #0-80 UNF
Material Insulator
Liquid Crystal Polymer
Material Metal
Beryllium Copper
Material Plating Mating
Gold
Material Plating Termination
Tin/Lead Alloy
Material Shell
Aluminum Alloy
Mounting Style
With Mounting Ears
Number Of Rows
2.0
Orientation
Right Angle
Packaging Type
Tray
Panel Mount
No
Pc Tail Length
0.140"
Pitch Mating Interface
0.025" (0.635mm)
Pitch Termination Interface
0.025" (0.635mm)
Plating Min Mating
50µ”
Plating Shell
Electroless Nickel
Polarized To Mating Part
Yes
Temperature Range Operating
-55° to +125°C
Termination Interface Style
Through Hole

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.0A
Data Rate
5.0 Gbps
Voltage Maximum
250V

关键字: NK-2F2-069-445-TH00, NK-2F2-069-445-TH00

Compliance & Certifications

China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Reviewed
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Reviewed
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Reviewed
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Reviewed
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Not Reviewed
 - nk-2f2-069-445-th00 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系