跳至主要内容
零件编号
mn-2j1-051-pp1-455a
类别
I/O Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Length
6.0"
Circuits Detail
PP - Plug to Plug
Circuits Loaded
51
Circuits Maximum
51.0
Color Resin
Gray
Durability Mating Cycles Max
500
Gender
Male-Male
Lock To Mating Part
Yes
Locking Type
Four Turning Jackscrews, Allen Head, Captivated
Material Metal
Beryllium Copper
Material Plating Mating
Gold
Material Resin
Polyphenylene Sulfide (PPS)
Material Shell
N/A
Number Of Rows
2.0
Orientation
Straight-to-Straight
Packaging Type
Bag
Pitch Mating Interface
0.050" (1.27mm)
Pitch Termination Interface
0.050" (1.27mm)
Plating Min Mating
50µ”
Plating Shell
N/A
Single Ended
No
Temperature Range Operating
-55° to +125°C
Waterproof Dustproof
No
Wire Cable Type
SAE-AS22759/11
Wire Size Awg
24
Wire Color
10 Colors (M83513)

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
3.0A
Data Rate
3.0 Gbps
Voltage Maximum
600V

关键字: MN-2J1-051-PP1-455A, MN-2J1-051-PP1-455A
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
 - mn-2j1-051-pp1-455a - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系