跳至主要内容

AirBorn FOCuS

零件编号
av4m2-sn2-010-js00-100
类别
Fiber Optic Cable Assemblies

AirBorn FOCuS Active Optical Cable Assembly, Plug with Jacking Screws, Space-Rated, 0.050" (1.27mm) Pitch, 50 Circuits, 10.0m Length

Physical Specifications

bootType
Straight
cableLength
10.0m
cableSize
Not Applicable
circuitsLoaded
50
circuitsMaximum
50.0
colorResin
Gray
durabilityMatingCyclesMax
2500
fiberCoreCladding
50/125µm
gender
Plug-Plug
lockToMatingPart
Yes
lockingType
Jacking Screws
materialPlatingMating
Gold
materialResin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
materialShell
Aluminum Alloy
numberOfColumns
10
numberOfRows
5.0
orientation
Straight-to-Straight
packagingType
ESD Tray
pitchMatingInterface
0.050" (1.27mm)
pitchTerminationInterface
0.050" (1.27mm)
platingMinMating
50µ”
platingShell
Electroless Nickel
polarization
A
singleEnded
No
temperatureRangeOperating
-55° to +125°C
wireCableType
Non-Radiation Hardened OM3 Fiber

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
2.0A
dataRate
50.0 Gbps
dielectricWithstandingVoltageV
600
voltageInput
3.3V

关键字: AV4M2-SN2-010-JS00-100, AV4M2-SN2-010-JS00-100

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
AirBorn FOCuS - av4m2-sn2-010-js00-100 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系