跳至主要内容
零件编号
936273701
类别
Modular Jacks and Plugs

Physical Specifications

Color Resin
Black
Depth
21.40mm
Durability Mating Cycles Max
2500
Inverted Top Latch
Yes
Jack Height
14.10mm
Keying To Mating Part
No
Lightpipes Le Ds
LEDs
Material Metal
Phosphor Bronze
Material Plating Mating
Gold over Palladium Nickel
Material Plating Termination
Tin
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Net Weight
6.300/g
Orientation
Right Angle (Side Entry)
Packaging Type
Tray
Panel Mount
Spring Tabs
Pcb Locator
Yes
Pcb Retention
No
Pcb Thickness Recommended
1.57mm
Plating Min Mating
0.051µm (Au), 1.016µm (PdNi)
Port Configuration
1x1
Positions Loaded Contacts
8/8
Temperature Range Operating
0° to +70°C
Termination Interface Style
Through Hole
Wire Cable Type
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
0.5A
Grounding To Panel
Yes
Shielded
Yes
Voltage Maximum
125V

关键字: 93627-3701, 0936273701
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
 - 936273701 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系