跳至主要内容

RAST 2.5

零件编号
936162755
类别
Connector Housings

2.50mm Pitch Appli-Mate RAST 2.5 IDT Housing, Female, 8 Circuits, Locking Pips, Position Keys A and I Removed, Polarizing Rib Between Circuits 5 and 6, Open Endwalls, Glow-Wire Capable

Physical Specifications

circuitsLoaded
8
circuitsMaximum
8.0
colorResin
Natural (White)
durabilityMatingCyclesMax
10
gender
Female
glowWireCapable
Yes
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
1.859/g
numberOfRows
1.0
packagingType
Tray
panelMount
No
pitchMatingInterface
2.50mm
pitchTerminationInterface
2.50mm
platingMinMating
1.016µm
platingMinTermination
1.016µm
polarizedToMatingPart
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-20° to +110°C,-20° to +120°C,-20° to +60°C
terminationInterfaceStyle
IDT or Pierce
wireSizeAwg
22,24

Electrical Specifications

voltageMaximum
32V AC

关键字: 93616-2755, 0936162755

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
RAST 2.5 - 936162755 - Image 1 RAST 2.5 - 936162755 - Image 2 RAST 2.5 - 936162755 - Image 3 RAST 2.5 - 936162755 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系