跳至主要内容

Heavy-Duty Connectors

零件编号
936013943
类别
Heavy-Duty Connectors

Heavy-Duty Standard (STD) Single Lever Surface Mount Housing, Die-cast Aluminum, with 1 Lever, with Auto Closing Cover, with Gasket, Size 24B «104x27», Pg21x2 Thread, Grey

Physical Specifications

componentSize
24B «104X27»
coverCoating
Polyester Powder
coverColor
Grey RAL 7037
housingCoating
Polyester Powder
housingColor
Grey RAL 7037
lockToMatingPart
Yes
materialCover
Die-cast Aluminum
materialGasket
NBR
materialHousing
Die-cast Aluminum
materialLever
Stainless Steel
mountingStyle
Surface Mount
netWeight
243.000/g
numberOfLevers
1
packagingType
Bag
threadSize
Pg21x2
threadType
(Pg)

Electrical Specifications

voltageMaximum
500V

关键字: 93601-3943, 0936013943

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Not Reviewed per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed per EU 2015/863
Heavy-Duty Connectors - 936013943 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系