跳至主要内容
零件编号
936010083
类别
Heavy-Duty Connectors

Physical Specifications

Component Size
24B «104X27»
Durability Mating Cycles Max
500
Gender
Female
Insert Color
Grey
Material Insert
Polycarbonate
Net Weight
82.000/g
Number Of Rows
6.0
Packaging Type
Bag
Polarized To Mating Part
Yes
Poles
108
Temperature Range Operating
-40° to +125°C

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
10.0A
Voltage Maximum
250V

关键字: 93601-0083, 0936010083
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
Cert Mark Documents
{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000443879_00_000.pdf, subType=CE},{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000443911_00_000.pdf, subType=UKCA}
 - 936010083 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系