跳至主要内容
零件编号
936000443
类别
Heavy-Duty Cable Glands

Physical Specifications

Cable Diameter
37.00-44.00mm
Flammability
UL 94V-2
Gland Color
Black RAL 9005
Material Cable Gland
Polyamide
Material Gasket
NBR
Material Nut
Polyamide
Packaging Type
Bag
Panel Cutout Diameter
59.80mm
Panel Mount
Yes
Temperature Range Operating
-40° to +100°C
Thread Size
Pg48
Thread Type
(Pg)
Waterproof Dustproof
Yes
Waterproof Dustproof Type
IP68

关键字: 93600-0443, 0936000443
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
 - 936000443 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系