跳至主要内容

DDR3 DIMM

零件编号
783730001
类别
Memory Module Connectors

1.00mm Pitch DDR3 DIMM Socket, 25° Angle, Through Hole, with Beveled Metal Pins, Black Housing and Latches, 0.76µm Gold (Au) Plating, 2.79mm Solder Tail Length, 1.57mm PCB Thickness, 1.5V Center Voltage Key, 240 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
240
circuitsMaximum
240.0
durabilityMatingCyclesMax
25
entryAngle
25° Angle
flammability
94V-0
housingColor
Black
keyingToMatingPart
Yes
latchColor
Black
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
11.547/g
packagingType
Tray
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pcbThicknessRecommended
1.57mm
pcTailLength
2.79mm
pitchMatingInterface
1.00mm
pitchTerminationInterface
1.00mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
2.540µm
temperatureRangeOperating
-55° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
voltageKey
Center
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 78373-0001, 0783730001

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Compliant with Exemption 44; 34; 33
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
DDR3 DIMM - 783730001 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系