跳至主要内容
零件编号
762790410
类别
Backplane Connectors

Physical Specifications

Circuits Loaded
0
Circuits Maximum
0.0
Color Resin
Natural
Durability Mating Cycles Max
N/A
Guide To Mating Part
Yes
Keying To Mating Part
No
Material Metal
N/A
Material Plating Mating
N/A
Material Resin
Polyester
Net Weight
2.706/g
Number Of Columns
10
Number Of Pairs
4
Number Of Rows
12.0
Orientation
N/A
Packaging Type
Bag
Pcb Locator
No
Pcb Retention
N/A
Pcb Thickness Recommended
N/A
Pc Tail Length
N/A
Pitch Mating Interface
N/A
Pitch Termination Interface
N/A
Polarized To Pcb
No
Stackable
No
Temperature Range Operating
N/A

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
N/A
Data Rate
N/A
Shielded
No
Shield Type
N/A
Voltage Maximum
N/A

关键字: 76279-0410, 0762790410

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Green Image per SJ/T 11365-2006
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Relevant
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
 - 762790410 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系