跳至主要内容

Impact

零件编号
761651813
类别
Backplane Connectors

Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Unguided, Left Endwall, 8 Columns, 72 Circuits, Pin Length 4.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free

Physical Specifications

circuitsLoaded
72
circuitsMaximum
72.0
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
200
firstMateLastBreak
No
flammability
94V-0
guideToMatingPart
No
keyingToMatingPart
No
materialMetal
High Performance Alloy (HPA)
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
1.967/g
numberOfColumns
8
numberOfPairs
3
numberOfRows
9.0
orientation
Vertical
packagingType
Tray
pcbLocator
No
pcbRetention
No
pcbThicknessRecommended
1.00mm
pcTailLength
1.40mm
pitchMatingInterface
1.90mm
pitchTerminationInterface
1.90mm
platingMinMating
0.762µm
polarizedToPcb
No
stackable
No
temperatureRangeOperating
-55° to +85°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole - Compliant Pin

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.75A
dataRate
25.0 Gbps
impedance
100Ω
shielded
No
shieldType
N/A
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 76165-1813, 0761651813

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Impact - 761651813 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系